A7-10-352-75

Kompressionsverschlüsse, Over-Center Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, M5x0.8 Befestigungsbohrungen, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Silber

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Silber
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Gewindegröße M5 x 0,8
Kopfausführung Key Locking
Griff Ausführung Griff, Standardausführung
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class A2/A7 Kniehebelverschlüsse
Durch die Kombination von Festigkeit, leichter Installation und einfacher Bedienung bieten diese Hochleistungs-Hebelveschlüsse eine Hebelwirkung zum Schließen von Türen, die auch ausreicht zum Verriegeln schwerer Türen mit Abdichtung. Die Öffnungsfunktion des Verschlußes in einer einzelnen Bewegung läßt die eingebaute Hebelkraft auf den Schließwinkel einwirken, um so mit dem Vorteil der Hebelwirkung festsitzende Türen aufzudrücken.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.