The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-42-25
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-8mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Dichtung
Ja
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Key Locking
Serie
Standard
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Bündig
Packungseinheit
Individually Packaged
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
384
2026-04-09
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
261
2026-04-13
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Handy FIX
Warsaw Poland
70
2026-03-16
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
22
2026-04-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
20
2026-04-01
info@clancey.com
1.800.747.7405