Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.

Durch die Kompression wird die Tür dicht zugezogen, ohne Friktion und Verschleiß am Riegel oder Rahmen. Ein weiter Haltebereich - bis zu 23 mm (0.91") - erlaubt eine Nachkorrektur des eingestellten Haltebereiches.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen