The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-15-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Frei, Auslöseknopf, 1-5mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Auslöseknopf
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Bündig
Packungseinheit
Layer Packed
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
970
2026-03-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
360
2026-03-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
223
2026-03-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
100
2026-03-06
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
66
2026-03-23
sales@steeves.ca
204.474.1239