The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-32-31
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Frei, Bündiger Auslöser, 1-5mm Platte, 1-24mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Texturiert
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Bündig auslösen
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Bündig
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
621
2026-09-30
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zygology Ltd
Oxford UK
260
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
32
2026-10-13
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
16
2026-10-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
12
2026-10-13
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-10-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2026-10-08
info@clancey.com
1.800.747.7405