The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C2-33-21
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Zylinderschloß, 1-5mm Platte, 23-46mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Texturiert
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Verchromt
Farbe
Texturiert
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Key Locking
Serie
Standard
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
5.00
Grip - Minimum (mm)
23.00
Grip - Maximum (mm)
46.00
Profil
Bündig
Class
C2 Hebelverschlüsse
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
301
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
38
2026-09-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
36
2026-09-11
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-09-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2026-08-27
sales@steeves.ca
204.474.1239