Die VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil und sorgen für einen dichten, robusten und vibrationsbeständigen Türverschluss, der selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen Wasser und Staub abdichtet. Der reibungslose Betrieb des VISE ACTION® Designs richtet den Nocken hinter dem Rahmen aus und zieht ihn dann mit einer einzigen kontinuierlichen Halbdrehung gerade nach oben, um ein Schaben am Rahmen zu verhindern. Die Kompressionswirkung sorgt für ein gleichmäßiges Anziehen von 6,4 mm (0,25") für die Umweltabdichtung bei abgedichteten Anwendungen und hilft, durch Vibrationen verursachte Geräusche und Klappern zu reduzieren oder zu beseitigen. Die überzentrierte Verriegelung verhindert ein versehentliches Öffnen aufgrund von Stößen oder Vibrationen.
Durch die weiche Betätigung der VISE ACTION®-Verschlüsse wird der Riegel hinter dem Rahmen positioniert und dann hochgezogen mit einer einzigen, halben Griffdrehung.? Die Kompressionswirkung sorgt dafür, daß die Zugkraft über gleichbleibend 6,4 mm (0.25") erbracht wird und bei Anwendungen mit Dichtung eine Abdichtung gegen Klimaeinflüsse erfolgt. Außerdem wird die Verringerung oder gar Eliminierung von Geräuschen und Klappern infolge Vibration unterstützt. Die Kulissenführung verhindert ungewolltes Öffnen durch Stoß oder Vibrationen.
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen: