Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
Eine weite Skala an Schlossgrößen und Betätigungsarten ergänzt die vielseitige Funktion dieses selbsteinstellenden Federriegels. Dadurch wird ein breites Spektrum an Anwendungen abgedeckt, wo spezifische Kompressionskräfte kein kritischer Faktor sind.
Die Auflaufkante an der Schließfläche des Riegels reduziert die Reibung beim Schließen bei gleichzeitiger Erhöhung der Schließkraft
Ausführungen mit gezahnter Feder bieten mit höherer Friktion größere Vibrationssicherheit
Der Anwender bestimmt das Drehmoment und damit den Anpreßdruck
Riegel aus Federstahl tolerieren eine rauhere Behandlung wie es der Praxistest mit nach oben zu öffnenden Klappen zeigt
Die Dreilochmontage bietet die Installation mittels Schrauben, Nieten oder Schweißen
Erhältliche Ausführungen
Optionale Edelstahlausführung für korrosionsbestängige Anwendungen
Optionale Distanzstücke gestatten die Anpassung an unterschiedliche Platten- und Rahmenmaße
Toolhead-Schlüssel können separat bestellt werden.
Standards und Spezifikationen
Funktionen und Vorteile
Eine weite Skala an Schlossgrößen und Betätigungsarten ergänzt die vielseitige Funktion dieses selbsteinstellenden Federriegels. Dadurch wird ein breites Spektrum an Anwendungen abgedeckt, wo spezifische Kompressionskräfte kein kritischer Faktor sind.
Die Auflaufkante an der Schließfläche des Riegels reduziert die Reibung beim Schließen bei gleichzeitiger Erhöhung der Schließkraft
Ausführungen mit gezahnter Feder bieten mit höherer Friktion größere Vibrationssicherheit
Der Anwender bestimmt das Drehmoment und damit den Anpreßdruck
Riegel aus Federstahl tolerieren eine rauhere Behandlung wie es der Praxistest mit nach oben zu öffnenden Klappen zeigt
Die Dreilochmontage bietet die Installation mittels Schrauben, Nieten oder Schweißen
Erhältliche Ausführungen
Optionale Edelstahlausführung für korrosionsbestängige Anwendungen
Optionale Distanzstücke gestatten die Anpassung an unterschiedliche Platten- und Rahmenmaße
Toolhead-Schlüssel können separat bestellt werden.
Standards und Spezifikationen
Leute suchen oft nach:
Sie sehen gerade 57 Vorreibverschlüsse mit Federring