The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Werkzeug, Innensechskant, Schweißinstallation, Glatter Federring, Stahl, Verkupfert, Glänzend
57-10-802-50
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Werkzeug, Innensechskant, Schweißinstallation, Glatter Federring, Stahl, Verkupfert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verkupfert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Innensechskant
Installation
Weld
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Größe
Mittel
Anpreßdruck
7.90
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
1291
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
50
2026-02-11
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
40
2026-02-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
9
2026-02-09
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622