57-40-707-80
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Große Ausführung, Frei, Bügelgriff, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Haltebereichtyp | Einstellbar |
| Kopfausführung | Bügelgriff |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| OP Stärke / Dicke | 2.60 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 23.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 35.30 |
| Größe | Große Ausführung |
| Anpreßdruck | 11.90 |
| Class | 57 Vorreibverschlüsse mit Federring |
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.