The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
57-10-201-40
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Frei, Knurled Knopf, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Edelstahl, Passiviert, Silber
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Silber
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Gerändelt
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Größe
Mittel
Anpreßdruck
7.90
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
296
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
126
2026-11-14
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
50
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
22
2026-10-26
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239