57-40-411-10

Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Große Ausführung, Frei, Knopf, Niete Schraube (Bohrung), Gezahnter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Frei
Haltebereichtyp Einstellbar
Kopfausführung Knopfausführung
Installation Niete Schraube (Bohrung)
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 7.90
Grip - Minimum (mm) 2.40
Grip - Maximum (mm) 14.30
Größe Große Ausführung
Anpreßdruck 11.90
Class 57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.