N2 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Robust in der Konstruktion mit bewährter “Lift-and-Turn” Schließmechanik und 6 mm kontinuierlichen Hub schließt dieser Verschluss auch schwere Anwendungen in “Off-Road” Ausrüstungen sowie in Industrieeinrichtungen und -maschinen. Der Klappgriff lässt sich auch mit schweren Arbeitshandschuhen greifen und schließt bündig in der eingelassenen Wanne.

n sehr solider Ausführung mit dem Edelstahl-Gewindeschaft, der relativ weitreichende Justagemöglichkeiten der Standardriegel bietet, lässt sich der Verschluss auf geforderte Haltebereiche einstellen. Die intuitiv zu bedienende “Lift-and-Turn” Schliessmechanik schließt sicher auch bei Vibrationen eines schweren Dieselmotors und Stößen im unwegsamen Gelände.
- Robuste Industrieausführung mit bündig schließendem Klappgriff in flacher Blende der Wanne. Ausführung der Wanne in verschiedenen Größen zur Anpassung an EinsatzbereicheRiegel schließt mit 6 mm Hub kraftvoll gegen Dichtungen um wirkungsvoll Vibrationen und Geräusche zu dämpfen.Riegel unterschiedlicher Kröpfung und deren Justage auf dem Schaft bieten eine sehr variable Anpassung an geforderte HaltebereicheMontage der Die Montagemaße der Ausführung mit Standardwannengröße entsprechen denen des Kompressionsverschlusses N4 um einen wechselseitigen Einsatz zu ermöglichen
- Erhältlich in Ausführungen mit/ohne Montagewanne, die einen nahezu bündigen Abschluss des Klappgriffes mit der Frontseite gestattet
- Erhältlich mit/ohne Sicherung durch die Southco-Schließzylinder, die auch eine kundenspezifische Zuordnung der Zugangsberechtigungen gestatten
- Kombinierbar mit geraden oder gekröpften Riegel, die sich auf Haltebereiche von 0 bis 75 mm justieren lassen
- Maximale Haltekräfte: 2200 N
- Wannenausführung in Türblattstärken bis zu 12,7 mm; Ausführung ohne Wanne in Türblattstärken von 1,5 mm bis 2,5 mm
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: