N2-21-101-24

Tiefe Kröpfung, Edelstahl

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Grip - Minimum (mm) 28.00
Grip - Maximum (mm) 104.00
Zubehör Ausführung Cams
Class N2 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Robust in der Konstruktion mit bewährter “Lift-and-Turn” Schließmechanik und 6 mm kontinuierlichen Hub schließt dieser Verschluss auch schwere Anwendungen in “Off-Road” Ausrüstungen sowie in Industrieeinrichtungen und -maschinen. Der Klappgriff lässt sich auch mit schweren Arbeitshandschuhen greifen und schließt bündig in der eingelassenen Wanne.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.