N2-2-700-01-5
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Industrieausführungen, Grosse Griffmulde, Frei, Ohne Schloss, Stahl, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| OP Stärke / Dicke | 1.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 12.70 |
| Profil | Bündig |
| Größe | Large Cup |
| Class | N2 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse |
Robust in der Konstruktion mit bewährter “Lift-and-Turn” Schließmechanik und 6 mm kontinuierlichen Hub schließt dieser Verschluss auch schwere Anwendungen in “Off-Road” Ausrüstungen sowie in Industrieeinrichtungen und -maschinen. Der Klappgriff lässt sich auch mit schweren Arbeitshandschuhen greifen und schließt bündig in der eingelassenen Wanne.