N2-2-301-01-20
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Industrieausführungen, Standard-Griffmulde, Zylinderschloß, Zylinderschloß, Edelstahl, Poliert, Glänzend
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Poliert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Kopfausführung | Key Locking |
| OP Stärke / Dicke | 1.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 12.70 |
| Profil | Bündig |
| Größe | Standard-Griffmulde |
| Class | N2 - Lift & Turn Kompressionsverschlüsse |
Robust in der Konstruktion mit bewährter “Lift-and-Turn” Schließmechanik und 6 mm kontinuierlichen Hub schließt dieser Verschluss auch schwere Anwendungen in “Off-Road” Ausrüstungen sowie in Industrieeinrichtungen und -maschinen. Der Klappgriff lässt sich auch mit schweren Arbeitshandschuhen greifen und schließt bündig in der eingelassenen Wanne.