The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
62-70-15
Kompressionsverschlüsse, Lift & Turn®, Kleine Ausführung, Bündiger Stil, Frei, Ohne Schloss, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
3.00
Grip - Minimum (mm)
4.50
Grip - Maximum (mm)
10.50
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
34.50
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
40.50
Profil
Bündig
Größe
Kleine Ausführung
Class
62 Lift & Turn Kompressionsverschlüsse
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3253
2026-11-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
899
2026-11-13
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
96
2026-11-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
47
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
20
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2026-11-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
7
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
5
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600