M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß

Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.
M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß
Die glatte, bündige Ausführung dieser Verschlüsse bietet dem Konstrukteur eine elegantere Alternative für Kompressionsverriegelung zum wasserdichten Verschluß und Vibrationsdämpfung, zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung. Es muß nur der Griff angehoben werden, um die Kompression aufzuheben, und dann gedreht, damit der Riegel aus dem Rahmen herausfährt.
  • Die Lift-and-Turn Aktion verhindert Reibung und Abrieb an Riegel und Rahmen
  • Robuste, korrosionsbeständige Werkstoffe, welche sich im Außeneinsatz bewährt haben
  • Erhältlich in zwei Größen und vielen Oberflächenvergütungen zur Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche
  • Geliefert mit Dichtungen and O-Ringen für eine komplette Dichtung, wenn ein wasserdichter Sitz gefordert wird.
  • Einfache, schnelle Installation in einem Rundloch
  • Ein sauberes äußeres Erscheinungsbild durch verdeckte Verbindungselemente
  • Entspricht dem Southco Standard "One Look, One Lock" für maritime Anwendungen
  • Flexibilität in der Anpassung an Einsatzbedingungen durch sechs Riegelkröpfungen
  • Die 2,5" Ausführung ist in der abschließbaren Version mit einem Basis- oder einem 3-Wafer Zylinderschloß erhältlich
  • Die Lift-and Turn Kompressionsverschlüsse M1 lassen sich in Anwendungen mit der Schutzart IP-65/NEMA 12 einsetzen

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 505

In absteigender Reihenfolge
pro Seite