The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-25-31-88
Kompressionsverschluß, Große Ausführung, Freier Zugang, 2-12 mm Plattenstärke, 35 mm Haltebereich, 316 Edelstahl, Elektropoliert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
316 Edelstahl
Oberfläche
Elektropoliert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
OP Stärke / Dicke
2.00
Max. Stärke der äußeren Platte
12.00
Grip - Minimum (mm)
21.00
Grip - Maximum (mm)
28.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
63.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
76.00
Griff Ausführung
D-Griffform
Größe
Große Ausführung
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
63
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
26
2026-08-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
19
2026-08-21
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2026-08-26
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
5
2026-08-18
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2
2026-08-26
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
2
2026-07-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203