M1-25-81-58

Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Mit Schloß, 2 - 12mm (0,075 - 0, 475 Zoll) Türstärke, 23,5 - 35mm oder 74 -88mm (0,92 - 1,38 Zoll oder 2,91 - 3,47 Zoll) Griff, 316 Edelstahl, Elektropoliert

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff 316 Edelstahl
Oberfläche Elektropoliert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Locking
Kopfausführung Mit Schloß
OP Stärke / Dicke 2.00
Max. Stärke der äußeren Platte 12.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 63.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 76.00
Griff Ausführung D-Griffform
Größe Große Ausführung
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.