Coulisser pour ouvrir

Nos loquets coulissants offrent une fermeture sécurisée et rapide pour diverses applications. Ces loquets conviviaux combinent une action simple de pousser pour fermer avec un mécanisme coulissant fluide pour libérer, offrant un fonctionnement sans effort et une fixation fiable. Des armoires et des boîtiers aux tiroirs et aux panneaux d'accès, nos loquets coulissants offrent une solution efficace et une fonctionnalité optimisée.

Coulisser pour ouvrir

Principales caractéristiques :

  • Fonctionnalité en un mouvement : Le mécanisme de glissement permet une utilisation facile d'une seule main avec une fermeture par pression et un glissement doux pour libérer.
  • Sécurité fiable et ajustable : Offre une fermeture solide avec des options de prise réglable en option et des options de verrouillage à clé pour une protection supplémentaire.
  • Conceptions robustes et flexibles : Disponibles dans une variété de styles, tailles et types d'actionneurs, fabriquées à partir de matériaux durables pour répondre à divers besoins d'installation.

Avantages clés :

  • Accès rapide et facile : Idéal pour une utilisation fréquente dans les tiroirs, les panneaux et les boîtiers d'équipement.
  • Sécurité constante : Aide à prévenir l'ouverture accidentelle ou non autorisée avec des mécanismes de verrouillage fiables.
  • Performances durables : Conçu pour une utilisation à long terme dans des environnements commerciaux et exigeants.
  • Applications : Nos loquets à ouverture par glissement sont utilisés dans une variété d'applications, y compris les boîtiers et armoires, les tiroirs et le stockage, les panneaux d'accès, l'équipement industriel, les systèmes HVAC, le transport, les présentoirs de vente au détail et l'équipement médical.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Coulisser pour ouvrir

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. B7-10-301-10

    Tirer

  2. B7-40-301-10

    Tirer

  3. B7-10-501-10

    Tirer

  4. B7-20-301-10

    Tirer

  5. B7-50-501-10

    Tirer

  6. B7-20-501-10

    Tirer

  7. B7-40-501-10

    Tirer

Page
par page