Charnières
-
Charnières à articulation libre
- Charnières simples à articulation libre
- Charnières amovibles et charnières dégondables pour retirer la porte pour un accès sans entrave
- Charnières en façade ou invisibles également disponibles
-
Charnières dégondables
- Les charnières cachées les rendent invisibles dans l'application
- Dispositifs de maintien de porte
- Les charnières dissimulées offrent des aspects extérieurs plus esthétiques et améliorent la résistance au vandalisme
-
Charnières invisibles
- Maintien le panneau dans une position définie
- Montage en façade
- Maintient des performances constantes sur une longue durée de vie
-
Charnières encliquetables
- Maintien le panneau dans une position définie
- Montage en façade
- Maintient des performances constantes sur une longue durée de vie
-
Charnières à couple constant
- Les charnières à friction maintiennent le panneau ou la porte dans toutes les positions
- Différentes options de montage : en surface, en invisible ou bien en encastrées pour s'adapter à toutes les applications
- Maintient une sensation de douceur constante et un couple constant sur une longue durée de vie
-
Charnières à compensation de poids
- Positionne et soulève des panneaux lourds
- Donne l'impression qu'un panneau lourd devient très léger
- Une alternative fiable aux verins avec une meilleure ergonomie
Loquets – FAQ
Quels sont les différents types de charnières ?
Les charnières existent dans une grande variété de modèles, chacun adapté à des applications spécifiques et à des exigences de charge. Il est essentiel de comprendre les différents types de charnières pour choisir la bonne quincaillerie pour votre projet. Voici un aperçu des types de charnières les plus courants et de leurs utilisations :
- Charnières à mouvement libre – Portes et panneaux standard.
- Charnières de positionnement – Tables à plateaux et appuis-tête mobiles.
- Charnières encastrées – TCompartiments de table avec surfaces affleurantes.
- Charnières amovibles – Grandes portes dans les espaces restreints.
- Charnières à compensation – Panneaux lourds actionnés à la main.
- Charnières invisibles – Panneaux stylisés et inviolables.
Le choix dépend du poids, de la taille et de l'utilisation de la porte.
Quelles sont les meilleures charnières pour différentes portes ?
Il n'existe pas de charnière "idéale", mais il existe un meilleur choix pour votre panneau. Voici un guide simple pour quelques types de panneaux possibles :
- Portes intérieures ordinaires: Les charnières à oscillation libre sont parfaites pour la plupart des portes intérieures. Elles n'ont pas d'exigences particulières en matière de montage et le fait de les monter à l'extérieur permet de maximiser l'espace intérieur.
- Portes extérieures lourdes: Les charnières à contrepoids permettent d'alléger le poids des portes plus lourdes et les charnières scellées résistent aux dommages causés par les éléments lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur.
- Portes avec quincaillerie cachée: Les charnières dissimulées restent invisibles et donnent à votre porte un aspect propre et moderne.
- Portes très utilisées: Dans ce cas, le matériau importe plus que la forme de la charnière. Il est préférable d'opter pour un matériau solide comme l'acier inoxydable afin de maximiser la durée de vie de votre porte.
- Pensez-y :
Le poids de votre porte.
La fréquence à laquelle vous l'utiliserez.
L'aspect que vous souhaitez lui donner.
En quoi les charnières de porte cachées diffèrent-elles des charnières traditionnelles ?
Les charnières de porte cachées, également connues sous le nom de charnières dissimulées, diffèrent considérablement des charnières traditionnelles par leur processus d'installation et leur impact esthétique.
L'installation :
Charnières cachées : Elles nécessitent souvent une installation plus précise et plus complexe, impliquant de découper la porte et le cadre.
Charnières traditionnelles : Elles sont généralement plus faciles à installer, souvent en applique ou par simple mortaisage.
Visibilité :
Charnières cachées : Elles sont conçues pour être complètement dissimulées lorsque la porte est fermée, ce qui leur confère un aspect net et homogène.
Charnières traditionnelles : Elles restent visibles lorsque la porte est fermée et font souvent partie intégrante de l'esthétique de la porte.
Applications :
Charnières cachées : Elles sont couramment utilisées dans les applications où une surface propre et ininterrompue est souhaitée, comme dans les cuisines modernes, les compartiments de table cachés et les éléments architecturaux.
Charnières traditionnelles : Elles sont plus polyvalentes et utilisées dans un plus grand nombre d'applications, notamment les portes standard, les portails et les portes de service.
Par essence, les charnières cachées privilégient l'esthétique et une finition propre, tandis que les charnières traditionnelles privilégient la fonctionnalité et la facilité d'installation.
Comment s'assurer que vous avez la bonne charnière.
Un ingénieur peut avoir besoin de travailler avec un fournisseur de confiance pour trouver la charnière adaptée à son application ou pour développer une solution personnalisée. Contactez Southco pour en savoir plus sur les différents types de charnières disponibles et leur utilisation. Notre équipe se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur les charnières et sur la manière dont elles peuvent s'intégrer dans votre application afin de créer une expérience optimale pour l'utilisateur final.