Pourquoi Southco ?
Préserver l’expérience de charge
Le matériel d'accès technologique de Southco, dont les loquets, les verrous et les charnières, peut aider les fabricants de véhicules électriques (VE) à atteindre des normes élevées de performance, de convivialité et de sécurité de l'équipement, offrant ainsi une expérience de charge transparente pour les conducteurs.
Demander un échantillon
Applications

Performances et longévité
Dans les zones d’utilisations élevées, la protection des équipements et le cycle de vie peuvent être optimisés grâce à un matériel durable testé pour résister à la corrosion et conforme aux normes d’étanchéité, notamment des verrous et des loquets invisibles qui suppriment les points de levier de l’équipement et le verrouillage multipoints qui offre une résistance et une compression plus élevées du loquet sur les unités plus hautes.

Style et esthétique
Les solutions de verrouillage dissimulées répondent aux défis esthétiques de conception et aux limites d’espace, sans compromettre la résistance ni les performances du loquet. Les loquets rotatifs compacts offrent une résistance élevée pour les espaces intérieurs limités tandis que les matériaux et finitions personnalisables répondent aux exigences uniques de style, de couleur et de marque.

Sécurité et sûreté
Le contrôle d’accès électronique joue un rôle important dans la sécurité de fonctionnement de l’équipement ainsi que dans la sûreté de l’utilisateur. Elle encourage la connectivité de l’équipement avec des verrous et loquets électroniques, fournissant ainsi, une couche supplémentaire de sécurité, un contrôle d’accès traçable par le biais d’informations d’identification électroniques, des pistes d'audit une surveillance à distance.

Convivialité et environnement
Les concepteurs peuvent offrir une expérience utilisateur simplifiée pour les bornes de charge situées dans les zones publiques et domestiques tout en réduisant la pollution sonore grâce à des loquets à compression qui éliminent les vibrations en scellant les joints de porte pour isoler le bruit et les charnières grâce à la technologie de positionnement intégrée qui permet de positionner de manière fiable les panneaux lourds et de les maintenir en place.