FIXATIONS
-
Vis Captives
- Reste bien en place dans le panneau, empêche la perte et protège les circuits électroniques sensibles
- Empreinte d'outil, taille de filetage et options d'installation adaptées à toute application
- Ressort d'éjection et flottement à alignement automatique permettant une installation facile
-
Fixations Quart De Tour DZUS®
- Maintient fermement et relâche avec une rotation de 90 degrés
- Reste captif dans le panneau, permettant une utilisation facile et sans perte de matériel
- Fournit une puissance de serrage forte et constante lors d'opérations répétées
-
Fixations Rapides
- Fournit un accès rapide pour panneaux à charnière ou amovibles
- S'enclenche dans des trous débouchants ou borgnes
- Localise les panneaux coulissants
-
Rivets
- Disponible en six diamètres différents et dans de nombreuses longueurs
- Matériaux et tailles pour convenir à une variété d'exigences environnementales et de résistance
- Fournit une surface extérieure propre après installation, sans les trous impliqués par les mandrins des styles typiques de rivets
-
Mécanismes D'insertion-Éjection
- Insertion, extraction et verrouillage ergonomiques de modules électroniques
- Conforme aux normes de l'industrie en matière de robustesse et de remplacement à chaud
- Large gamme de modèles correspondant aux densités de broches de connecteurs les plus communes
Loquets – FAQ
Qu'est-ce qu'un élément de fixation ?
Les fixations sont des dispositifs matériels qui assemblent ou fixent mécaniquement deux ou plusieurs objets ensemble. Il s'agit en quelque sorte de la "colle" du monde mécanique, mais au lieu de l'adhésif, elles utilisent la force physique pour maintenir les objets en place. Il existe une grande variété de formes, de tailles et de matériaux, chacun étant conçu pour des applications et des charges spécifiques. Ils sont essentiels dans tous les domaines, de l'assemblage des voitures au montage des appareils électroniques.
Quels sont les types d'attaches disponibles ?
Les fixations vont des options traditionnelles telles que les vis, les boulons et les rivets, au matériel spécialisé tel que les vis imperdables, les quarts de tour et les mécanismes d'injection/éjection. Chaque type de fixation répond à des besoins spécifiques et il en existe un pour chaque tâche, qui varie en fonction du matériau, de la taille et de la conception.
Comment choisir la bonne fixation pour mon projet ?
Le choix de la bonne fixation dépend de plusieurs facteurs cruciaux :
Compatibilité des matériaux: Ensure the fastener material is compatible with the materials you're joining to prevent corrosion or damage.
Exigences en matière de charge: Tenez compte du poids et des contraintes que la fixation devra supporter. Choisissez une fixation suffisamment solide et résistante au cisaillement.
Environnement de l'application: Tenez compte de la température, de l'humidité et de l'exposition aux produits chimiques ou aux vibrations. Choisissez des fixations résistantes à la corrosion pour les environnements extérieurs ou difficiles.
Accessibilité: Déterminez si vous avez besoin d'accéder aux deux côtés du joint. Les fixations aveugles sont utilisées lorsque l'accès est limité.
Montage et démontage: Déterminez si le joint doit être permanent (rivets) ou facilement démontable (vis quart de tour/captives).
Taille et filetage: Sélectionnez le diamètre, la longueur et le type de filetage appropriés à votre projet.
Style de tête:Choisissez un style de tête compatible avec vos outils et offrant l'esthétique souhaitée.
Coût: trouver un équilibre entre les exigences de performance et les contraintes budgétaires.
Où puis-je acheter des fixations?
Chez Southco, nous proposons une large gamme de fixations fiables et de haute qualité, conçues pour diverses applications industrielles, intérieures et extérieures. Notre sélection comprend :
Connexions sécurisées: conçues pour une fixation robuste et durable.
Gamme diversifiée: des options standard aux options à accès rapide, dans divers matériaux et tailles.
Conçues pour durer: conçues pour résister à des conditions difficiles.
Facile d'accès: achetez facilement sur notre site web ou via notre réseau mondial de distributeurs.
Parcourez notre catalogue complet pour trouver la fixation parfaite pour votre projet ou contactez notre équipe pour obtenir l'aide d'un expert.