67 - Poignées invisibles
La gamme de poignées invisibles Southco 67 bénéficie d'une conception à montage affleurant qui élimine les points de fermeture tout en améliorant le style et l'esthétique industriels des applications pour lesquelles cet aspect est important. La poignée s'efface à l'intérieur de son boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée, et procure une excellente prise en main pour l'ouverture de portes ou de panneaux lorsqu'elle est déployée ou libérée.

Description et avantages
Disponibles dans plusieurs tailles pour satisfaire aux diverses contraintes d'encombrement et de charge admissible, les poignées invisibles 67 procurent une bonne prise en main tout en dépassant très peu de la surface de montage.- Boîtier entièrement encastré masquant la poignée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Bonne prise en main pour l'ouverture de portes ou panneaux
- Préparation simple du panneau et fixation par vis
- Montage affleurant permettant d'améliorer l'esthétique industrielle
Options disponibles
- Grande poignée intégrée avec option de bouton poussoir pour faciliter l'actionnement
- Option de déclencheur à ressort pour un accès rapide à la poignée
- Disponible de série en finition noire ou argent
- Couleur personnalisée possible pour l'intégration au style industriel
Normes et spécifications
- Boîtiers et bagues en plastique conformes UL94-HB
- Petite poignée en plastique conforme UL94-V2
Description et avantages
Disponibles dans plusieurs tailles pour satisfaire aux diverses contraintes d'encombrement et de charge admissible, les poignées invisibles 67 procurent une bonne prise en main tout en dépassant très peu de la surface de montage.- Boîtier entièrement encastré masquant la poignée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Bonne prise en main pour l'ouverture de portes ou panneaux
- Préparation simple du panneau et fixation par vis
- Montage affleurant permettant d'améliorer l'esthétique industrielle
Options disponibles
- Grande poignée intégrée avec option de bouton poussoir pour faciliter l'actionnement
- Option de déclencheur à ressort pour un accès rapide à la poignée
- Disponible de série en finition noire ou argent
- Couleur personnalisée possible pour l'intégration au style industriel
Normes et spécifications
- Boîtiers et bagues en plastique conformes UL94-HB
- Petite poignée en plastique conforme UL94-V2
Les gens cherchent souvent par: