The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Produits
-
Loquets
- La gamme la plus large de l'industrie pour répondre à la plupart des besoins d'applications
- Options de restriction d'accès, y compris verrouillage à clé, outil sécurisé, accès électronique
- Disponible en finitions résistantes à la corrosion et en acier inoxydable
-
Fixations
- Les fixations captives évitent la perte de matériel et garantissent un accès rapide
- Les fixations DZUS® permettent un accès rapide en 1/4 de tour
- Large gamme de tailles
-
Charnières
- Les charnières à couple constant contrôlent le mouvement de la porte
- Les charnières amovibles facilitent l'accès à l'intérieur des armoires
- Les charnières invisibles fournissent des extérieurs propres et renforcent la résistance au vandalisme
-
Supports pour moniteurs
- Positionnement intuitif et ergonomique de l'écran
- Il suffit de saisir et de déplacer, relâcher et la position est maintenue
- Pas besoin d'entretien ni de maintenance
-
Poignées
- Fournit des points de contact confortables pour l'ouverture, la fermeture et le levage
- Modèles à montage en surface, à affleurement et pliage pour toutes les applications
- Installation rapide et facile