Poignées à montage en façade
Nos poignées à montage en surface offrent une solution polyvalente et pratique pour une large gamme d'applications de traction et de préhension. Ces poignées sont conçues pour un montage en surface facile, éliminant le besoin de découpes complexes ou d'installations encastrées. Des portes et tiroirs aux boîtiers et équipements, nos poignées à montage en surface offrent une prise pratique et accessible dans divers environnements.
Principales caractéristiques :
- Installation sans outil : Facilement monté avec des vis ou des boulons, aucun outil spécialisé ou découpes requises.
- Large variété : Offert dans plusieurs styles et matériaux pour répondre à des exigences de design et de fonctionnalité diverses.
- Construction robuste : Conçue pour la force et la durabilité, idéale pour une utilisation fréquente et des environnements difficiles.
Avantages clés :
- Économies de temps et d'argent : L'installation simplifiée réduit le temps de main-d'œuvre et les dépenses.
- Compatibilité étendue : Convient pour des applications dans des environnements industriels, médicaux, de transport et commerciaux.
- Conception conviviale : La prise ergonomique assure une utilisation confortable et efficace.
- Flexibilité esthétique : Disponible dans des finitions et des designs pour correspondre à différents styles d'équipement ou de décoration.
- Applications : Nos poignées de montage en surface sont utilisées dans diverses applications, y compris les portes, les tiroirs, les boîtiers, les équipements industriels, les équipements médicaux, les transports et les présentoirs de vente au détail.
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: