P8 - Poignées Etrier
Ces poignées cylindriques en U classiques sont une solution très simple et économique pour équiper portes et tiroirs. Mesurant 31 mm de haut et disponibles en quatre longueurs, elles permettent de disposer d’une préhension adaptée à un éventail d’applications.

Description et avantages
- Les modèles standard sont proposés en aluminium anodisé noir et en acier chromé brillant
- Disponibles en quatre longueurs : 30 mm, 64 mm, 96 mm et 128 mm
- Les trous taraudés de la poignée conviennent à des vis de montage M4 ou 8-32
Options disponibles
- Egalement disponibles en acier inoxydable sur demande
Normes et spécifications
Description et avantages
- Les modèles standard sont proposés en aluminium anodisé noir et en acier chromé brillant
- Disponibles en quatre longueurs : 30 mm, 64 mm, 96 mm et 128 mm
- Les trous taraudés de la poignée conviennent à des vis de montage M4 ou 8-32
Options disponibles
- Egalement disponibles en acier inoxydable sur demande
Normes et spécifications
Les gens cherchent souvent par: