P8-030-31-08-11-3

Poignée, 3, Filetage interne, 11902, Alliage d'aluminium, Anodisé;, Poli

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Anodisé
Couleur / Apparance Poli
Diamètre de la tête 8-32
Installation Internal Thread
Taille de poignée 30.00
Class P8 - Poignées Etrier
Ces poignées cylindriques en U classiques sont une solution très simple et économique pour équiper portes et tiroirs. Mesurant 31 mm de haut et disponibles en quatre longueurs, elles permettent de disposer d’une préhension adaptée à un éventail d’applications.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.