Poignées

  • Poignées de maintien en surface

    Surface mount grab handles
    • Prise pratique et résistante pour soulever ou tirer des charges lourdes
    • Montage en surface avec montage par l'arrière
    • Disponible dans une large gamme de matériaux et de tailles
    • Options de couleurs standard et personnalisées
    En savoir plus
  • Poignées pliantes

    Folding Handles
    • Le style bas profil se replie de manière compacte lorsqu'il n'est pas utilisé.
    • Installation dissimulée pour les espaces limités
    • Le dispositif de friction anti-cliquetis maintient les poignées en place
    • Options de couleurs standard et personnalisées
    En savoir plus
  • Poignées affleurantes

    Flush Pulls
    • Conception durable et élégante pour les portes et panneaux lourds
    • Installation simple, à un seul trou de montage
    • Options de noyau de serrure disponibles pour une sécurité renforcée
    • Construction légère en plastique, à profil bas
    En savoir plus
  • Poignées invisibles

    Concealed Pulls
    • La conception du montage encastré élimine les points d'accrochage.
    • Un design élégant qui complète le design industriel
    • La poignée se range à l'intérieur du boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée.
    • Installation facile
    En savoir plus

Loquets – FAQ

Quels sont les différents types de poignées ?

Les poignées ont pour fonction fondamentale d'offrir une prise pour tirer, pousser, soulever ou manipuler des objets. Toutefois, leur conception, leur matériau et leur fonctionnalité varient considérablement en fonction de l'application à laquelle elles sont destinées. Voici un aperçu complet des différents types de poignées :

  • Poignées de tirage – Il s'agit des poignées classiques de type "saisir et tirer". Pensez à de longues barres, à des poignées encastrées ou à de simples poignées en fil métallique. On les trouve partout, des tiroirs de cuisine aux grands panneaux industriels.
  • Boutons – Petits, ronds et souvent décoratifs. Parfaits pour les armoires et les tiroirs, ils se présentent sous toutes les formes et dans tous les matériaux imaginables.
  • Poignées à levier – Ce sont les longues poignées faciles à utiliser que l'on trouve sur les portes, en particulier dans les endroits où l'accessibilité est importante.  
  • Poignées d'armoires, de portes et de tiroirs – Il s'agit de catégories à part entière ! Il s'agit de poignées spécialement conçues pour ces applications, avec des styles allant des poignées modernes élégantes aux boutons traditionnels ornés.
  • Poignées industrielles – Résistantes et robustes, elles sont conçues pour une utilisation intensive sur les machines et les équipements.
  • Poignées en T – En forme de "T", elles offrent une bonne prise pour tourner et tirer. Elles sont souvent utilisées sur les boîtes à outils et les panneaux d'accès.
  • Poignées pliantes – Elles permettent de gagner de la place ! Elles se plient à plat lorsque vous ne les utilisez pas, ce qui est parfait pour les espaces restreints.
  • Poignées encastrées – Elles se placent à l'intérieur de la surface à laquelle elles sont fixées, ce qui permet d'affleurer la surface.
    En fait, il y a une poignée pour chaque tâche, et la bonne dépend de ce que vous tirez, poussez ou tournez !

Comment choisir une poignée de porte adaptée à mes besoins ?

Le choix de la bonne poignée dépend de quelques facteurs clés :

L'application: 
Qu'allez-vous ouvrir ou fermer ? (portes, tiroirs, armoires, machines).
Cela détermine le type et la taille de la poignée nécessaire.

Poids et force:
Quel est le poids de la porte ou du tiroir ?
Aurez-vous besoin d'une poignée solide pour des charges lourdes ou une utilisation fréquente ?

Ergonomie:
Quel est le confort d'utilisation de la poignée ?
Tenez compte de la taille et de la forme de la poignée, surtout en cas d'utilisation fréquente.

Matériau et durabilité:
Dans quel environnement la poignée sera-t-elle utilisée ? (intérieur, extérieur, industriel)
Choisissez des matériaux qui résistent à l'usure, à la corrosion et aux changements de température.

Style et esthétique:
Quel est le style recherché ? (moderne, traditionnel, industriel)
Choisissez une poignée qui s'harmonise avec le design environnant.

Montage et installation:
La poignée est-elle facile à installer ?
Envisagez des options de montage en surface, d'encastrement ou de boulon traversant.

Budget:
Trouvez un équilibre entre la qualité et les caractéristiques, d'une part, et le coût, d'autre part.

En tenant compte de ces facteurs, vous trouverez la poignée idéale pour votre projet.

Les poignées de porte s'adaptent-elles à toutes les portes ?

Il n'y a pas une poignée de porte qui convienne à toutes les portes dans le monde. Voici pourquoi :

L'épaisseur de la porte: Les portes sont d'épaisseurs différentes et les poignées sont conçues pour s'adapter à certaines gammes. Une poignée destinée à un panneau d'accès fin ne conviendra pas à une porte lourde et isolée d'un système de chauffage, de ventilation et de climatisation.

L'écartement: Il s'agit de la mesure entre le bord de la porte et le centre du trou de la poignée. Les différentes préparations de porte ont des mesures de retrait distinctes.

Matériau de la porte: Certaines poignées conviennent mieux à certains matériaux de porte (bois, métal, PVC).

Pour un montage correct:
1. Mesurez l'épaisseur de votre porte.
2. Mesurez le jeu de la porte.
3. Observez l'espace entre les trous de montage déjà présents.
4. Déterminez le type de serrure ou de verrou dont vous avez besoin.

Lors de l'achat d'une poignée de porte, examinez toujours les mesures et les spécifications du produit afin de garantir sa compatibilité avec votre porte.