P1 - Poignée affleurante

La poignée encastrée durable et élégante offre une prise pratique et convient à un montage sur portes ou tiroirs de type industriel quelconques. La conception de cage encastrée à deux éléments prend le panneau de porte en sandwich et procure l’espace suffisant pour pouvoir saisir la poignée avec toute la main jusqu’à la deuxième articulation des doigts, la saillie par rapport à la face du panneau étant minime.
P1 - Poignée affleurante
Ce corps en ABS noir fait appel à une conception à deux éléments pour offrir l’espace nécessaire à une prise en main confortable et son montage affleurant sur le panneau permet de disposer d’un aspect bien net.
  • La face à montage affleurant dans un simple trou se glisse dans le panneau, la cage étant fixée par l’arrière avec des vis de montage autotaraudeuses invisibles
  • Peut s’utiliser pour lever, tirer, faire glisser ou pousser portes ou tiroirs
  • L’effort de levage exercé sur la poignée est transmis directement au bord du panneau
  • Version UL94-V0 disponible
  • Plage de température de fonctionnement : de -50ºC (-60ºF) à 60ºC (140ºF)
  • De multiples modèles sont compatibles avec des panneaux de 1 mm à 6,3 mm d’épaisseur
  • Permet de disposer d’une charge de service maximale de 1,300 N pour les applications de levage/tirage

Vous êtes ici P1 - Poignée affleurante

Afficher en Grille Liste

8 Articles

Par ordre décroissant
par page