P1-DHRSS-120
Tirette affleurante, 3 mm (0.12 in) Epaisseur maximale de la porte, Montage par vis, Acier inoxydable, Brillant
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Class | P1 - Poignée affleurante |
La poignée encastrée durable et élégante offre une prise pratique et convient à un montage sur portes ou tiroirs de type industriel quelconques. La conception de cage encastrée à deux éléments prend le panneau de porte en sandwich et procure l’espace suffisant pour pouvoir saisir la poignée avec toute la main jusqu’à la deuxième articulation des doigts, la saillie par rapport à la face du panneau étant minime.