The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
LOQUETS
-
Loquets À Compression
- Comprime les joints de compression et ferme hermétiquement les portes d'un simple geste, en répondant aux normes NEMA/IP
- Serre fermement pour éliminer le bruit et les vibrations
- Disponible avec des options manuelles, à outil ou à clé pour répondre aux exigences de sécurité de l'application
En savoir plus
-
Serrures À Came
- Opération simple à quart de tour pour sécuriser portes
- Versions réglables permettant aux utilisateurs de personnaliser le réglage
- Versions étanches conformes aux normes IP/NEMA
En savoir plus
-
Loquets À Fermeture Par Poussée
- Le système de loquets à fermeture par poussée permet de sécuriser les portes
- La large gamme de commandes rapides fournit des options d'accès utilisateur faciles
- Installation simple à un seul trou
En savoir plus
Systèmes À Loquet Rotatif
- Système dissimulé avec fermeture par poussée à un ou plusieurs points d'une porte
- L'opération à distance permet de positionner le loquet et l'actionneur indépendamment l'un de l'autre
- Grande résistance et performances fiables pour les applications exigeantes
En savoir plus
-
Grenouillères
- Serre et maintient deux panneaux ensemble
- Protège contre les vibrations, empêche la porte de battre et le mauvais alignement des panneaux
- Grande variété de tailles et de styles pour répondre à des exigences de résistance variables
En savoir plus
-
Poignée Escamotable Et Systèmes Multipoints
- Assure un verrouillage multipoint autour d'une porte avec une action unique
- Optimise l'étanchéité et élimine les points de prise, la flexion et les battements de la porte
- Large sélection de types d'actionneur permettant une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
En savoir plus
-
Loquets Pour Portes D'accès
- Matériel de porte conçu pour résister à des environnements marins
- Convient aux portes de cabine ou aux applications de pont
- Combine performances, conception et style
En savoir plus
-
Solutions D’accès Électroniques
- Verrouillage et fermeture intelligents
- Contrôle d'accès et surveillance à distance
- Gestion des clés simplifiée
En savoir plus
-
Serrures À Came Et Barillets
- Fonctionne avec un simple tour à 90 degrés
- Options d'actionnement par outil, à clé ou manuel
- Serrage réglable pour compenser les variations
En savoir plus