Description et avantages
Peu encombrant, il offre plus d'espace libre pour des armoires électroniques souvent surchargées, grâce à la poignée repliable qui ne requière que 13 mm (0,52") d'espace en position fermée. On obtient un gain d'espace de plus de 25 mm entre l'encombrement de la poignée en position complètement dépliée et rétractée.
- Les poignées métalliques offrent un aspect esthétique et ont une longue durée de vie, en plus des avantages d'encombrement réduit et des options de montage diverses
- Le frein intégré de la poignée pivotante permet un positionnement infini dans une course couvrant 90°, garantissant une qualité de conception et empêchant les cliquetis
- La poignée à faible diamètre (6,35 mm - 0,25") offre une prise et une force importantes pour la plupart des applications
- Chaque modèle est disponible en quatre largeurs : 40 mm (1,57"), 64 mm (2,52"), 96 mm (3,78") et 128 mm (5,04")
- Le modèle avec filetage interne nécessite des vis montées par l'arrière pour fixer le panneau
- Le modèle avec filetage externe s'intègre par le devant du panneau et se fixe sur l'arrière à l'aide d'écrous