P9-128-40-08N-11-3

Poignée, Filetage interne, 11902, Alliage d'aluminium, Anodisé;, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Anodisé
Couleur / Apparance Brillant
Diamètre de la tête 8-32
Installation Internal Thread
Class P9 - 90° Poignées pliantes
Cette poignée pliante, dont la projection n’est que de 0.52 quand elle n’est pas en service, offre l’avantage d’un encombrement réduit et de dégagements plus importants lorsqu’elle équipe des armoires électroniques dans des applications à espace limité. Cela représente un gain de place de plus de 25 mm entre position ressortie et position pliée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.