Supports de positionnement d'écran

Nos bras de moniteur offrent une solution polyvalente et ergonomique pour le montage et l'ajustement de vos moniteurs, créant un espace de travail plus confortable et productif. Ces bras ajustables vous permettent de positionner vos moniteurs à la hauteur, à l'angle et à la distance parfaits, réduisant la tension sur votre cou, votre dos et vos yeux. Des configurations de moniteur unique aux configurations multi-écrans, nos bras de moniteur améliorent votre expérience de travail et maximisent votre efficacité.

Supports de positionnement d'écran

Principales caractéristiques :

  • Positionnement ajustable : Gamme complète de mouvements incluant la hauteur, l'inclinaison, la rotation et le pivotement pour un placement personnalisé du moniteur.
  • Construction robuste : Fabriquée avec des matériaux durables tels que l'aluminium ou l'acier pour une stabilité et une fiabilité à long terme.
  • Gestion intégrée des câbles : Garde les cordons organisés et hors de vue, maintenant un espace de travail propre et sans encombrement.

Avantages clés :

  • Améliore l'ergonomie : Favorise une meilleure posture en positionnant les moniteurs au niveau des yeux, réduisant les tensions au niveau du cou, du dos et des yeux.
  • Augmente la productivité : Améliore le confort et la concentration, favorisant des sessions de travail plus longues et plus efficaces.
  • Optimise l'espace de bureau : Surélève les moniteurs pour libérer de la surface de bureau pour d'autres tâches ou outils.
  • Facilite la collaboration : Ajustez rapidement les positions des moniteurs pour le partage d'écran et le travail d'équipe.
  • Applications : Nos bras de moniteur sont idéaux pour une variété de configurations et d'applications, y compris les postes de travail de bureau, les bureaux à domicile, les configurations de jeu, les salles de contrôle, les soins de santé, les studios de design, le montage vidéo et la production.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Supports de positionnement d'écran

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AV-B30-10K243-50

    Latch

  2. AV-D32-20C239-76

    Bras inclinable

  3. AV-D32-20C233-50

    Bras inclinable

  4. AV-D32-72W142-76

    Latch

  5. AV-B30-10K243-76

    Latch

  6. AV-D32-20C237-76

    Bras inclinable

  7. AV-B30-10K263-50

    Latch

  8. AV-D32-72W142-50

    Latch

  9. AV-B30-23A243-50

    Latch

  10. AV-B30-10K263-76

    Latch

  11. AV-D32-20C233-76

    Bras inclinable

  12. AV-D32-20C239-50

    Bras inclinable

  13. AV-D32-20C238-50

    Bras inclinable

  14. AV-D32-20C237-50

    Bras inclinable

  15. AV-B30-40XG6-50

    Latch

Page
par page