AV - Vertically Articulating Tilt, Swivel, Swing and Dual Extension Arm (C, V & W Series) - FR

Les bras de support dynamiques (série C), orientables, inclinables et pivotants verticalement (série V) et les bras articulés à double extension verticale (série W) proposent une technologie de positionnement intégrée qui permet un fonctionnement efficient dans les applications nécessitant des solutions robustes et stables qui supportent les efforts de pressions sur un écran tactile, une charge élevée et les vibrations. Ces bras réglables en hauteur disposent d’un positionnement à couple constant ergonomique permettant d’incliner, d’orienter et de faire complètement pivoter un écran et sont dotés d’une longueur étendue leur conférant une portée maximisée.
AV - Vertically Articulating Tilt, Swivel, Swing and Dual Extension Arm (C, V & W Series) - FR
Les séries C, V et W sont dotées d’un bras simple ou double réglable en hauteur qui permet des options de fixation flexibles.
  • Fonctionnalité d’articulation verticale pour s’adapter à la préférence de l’utilisateur
  • Bras double rallongé et orientable pour une portée maximale
  • Hauteur réglable, capacité de poids élevée pour supporter des moniteurs lourds
  • Technologie de positionnement intégrée pour des efforts de manœuvre contrôlés
  • Grande fiabilité en service, éliminant le besoin constant de réglage et d'entretien
  • Esthétique soignée grâce aux goulottes de gestion de câbles intégrées
  • Temps d'installation réduit et durée de vie importante
  • Pour écrans jusqu'à 13 kg
  • Deux couleurs différentes (possibilité de personnalisation)
  • Plusieurs options de montage (possibilité de personnalisation)
  • Effort de manœuvre personnalisable
  • Options de verrouillage avec déverrouillage par bouton poussoir
  • Gamme de poids optimale : 1 kg (2,2 lb) à 13 kg (28 lb)
  • Conforme VESA MIS-D, 100, C

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici AV - Vertically Articulating Tilt, Swivel, Swing and Dual Extension Arm (C, V & W Series) - FR

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. AV-D32-20C233-50

    Bras inclinable

  2. AV-D32-20C239-76

    Bras inclinable

  3. AV-D32-72W142-76

    Latch

  4. AV-D32-20C237-76

    Bras inclinable

  5. AV-D32-72W142-50

    Latch

  6. AV-D32-20C233-76

    Bras inclinable

  7. AV-D32-20C239-50

    Bras inclinable

  8. AV-D32-20C238-50

    Bras inclinable

  9. AV-D32-20C237-50

    Bras inclinable

  10. AV-D32-79W142-76

    Latch

  11. AV-D32-72W162-76

    Latch

  12. AV-D32-79W142-50

    Latch

  13. AV-D32-20C238-76

    Bras inclinable

  14. AV-D32-20C236-76

    Bras inclinable

  15. AV-D32-30V162-76

    Latch

  16. AV-D32-79W141-76

    Latch

  17. AV-D32-20C236-50

    Bras inclinable

  18. AV-D32-79W161-76

    Latch

  19. AV-D32-20C235-76

    Bras inclinable

Page
par page