AV-D32-30V132-76
Bras inclinable, AV-D32, Réglage en hauteur, Bras unique, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Mouvement de l'écran | Height Adjusting, Single Arm |
| Type de montage | Table Mount with Wire Cutout |
| Série | AV-D32 |
| Class | AV – Bras inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale (série C, V et W) |
Les bras de support dynamiques (série C), orientables, inclinables et pivotants verticalement (série V) et les bras articulés à double extension verticale (série W) proposent une technologie de positionnement intégrée qui permet un fonctionnement efficient dans les applications nécessitant des solutions robustes et stables qui supportent les efforts de pressions sur un écran tactile, une charge élevée et les vibrations. Ces bras réglables en hauteur disposent d’un positionnement à couple constant ergonomique permettant d’incliner, d’orienter et de faire complètement pivoter un écran et sont dotés d’une longueur étendue leur conférant une portée maximisée.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire