Charnières à mouvement libre

Nos charnières pivotantes libres offrent un mouvement illimité pour les portes, panneaux, couvercles et autres composants articulés, leur permettant de pivoter librement dans les deux sens. Ces charnières polyvalentes offrent une solution simple et efficace pour les applications nécessitant une liberté totale de mouvement. Des portails et portes aux meubles et présentoirs, nos charnières pivotantes libres offrent des performances fiables et une fonctionnalité adaptable.
Charnières à mouvement libre

Caractéristiques clés :

  • Mouvement non restreint : Permet une rotation à 360 degrés ou un balancement libre dans les deux sens pour une flexibilité maximale.
  • Construction robuste : Fabriquée à partir de matériaux solides tels que l'acier, l'acier inoxydable ou l'aluminium pour résister à une utilisation intensive.
  • Large sélection : Proposée dans plusieurs styles et tailles pour convenir à diverses applications et exigences de charge.

Avantages clés :

  • Flexibilité améliorée : Soutient le mouvement sans contraintes des composants articulés.
  • Conception conviviale : Permet un fonctionnement fluide et silencieux avec une installation simple.
  • Valeur à long terme : Allie durabilité et rentabilité pour des performances fiables et économiques.
  • Applications : Nos charnières à balancement libre sont utilisées dans diverses applications, notamment les garages et les portes, les meubles, les présentoirs, les équipements industriels, les équipements agricoles et les projets sur mesure.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Charnières à mouvement libre

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. EH-7A-6V8-38

    Charnière

Page
par page