EH - Charnières à montage en façade

Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.

EH - Charnières à montage en façade

Conçues pour une installation permanente, les charnières EH peuvent s'adapter aux portes et aux cadres dont les charnières sont montées soit à angle droit, soit sur le même plan.

 

  • Tous les styles permettent une rotation complète de 180 degrés de la porte
  • Les charnières ont des filetages dissimulés pour une résistance au vandalisme et une meilleure esthétique.
  • Les styles d'installation à tête fraisée permettent des montages avec des trous borgnes ainsi que l'installation d'écrous et de boulons sur des panneaux de porte et des cadres de pratiquement n'importe quelle épaisseur.
  • Le style de charnière décalée présente un pivot décalé pour un accès maximal aux boîtiers et permet une ouverture de la porte à 180 degrés, même avec des ouvrants très rapprochés.
  • La configuration multi-pièces des charnières décalées permet également l'installation indépendante du vantail du cadre et du vantail de la porte.
  • Axes de charnière en acier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosion.
  • Disponible en finition chrome, revêtement en poudre noir, et revêtement en poudre de couleur personnalisée.
  • Plusieurs configurations disponibles en construction en acier inoxydable 316.
  • Disponible en plusieurs options de matériaux et de tailles."

Permet des charges de travail axiales et radiales maximales allant de 1330 N (300 lbf.) à 5000 N (1120 lbf.).

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici EH - Charnières à montage en façade

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. EH-7A-6V8-38

    Charnière

Page
par page