EH-7B-6W6-20

Surface Mount Hinge, 65 mm size, Avec goujons, En nylon, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau En nylon
Finition Black Finish
Couleur / Apparance Noir
Installation Rivet / Screw
Série Série 60
Longueur 65.00
Class EH - Charnières à montage en façade
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Surface Mount Hinge, 65 mm size, Avec goujons, En nylon, Noir