EH-DHIS-2830
Charnière pour montage en surface, 28 mm Taille, avec trous CSK pour montage, Acier inoxydable, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Installation | Montage par vis |
| Série | D series |
| Type de charnière | Butt Hinge |
| Longueur | 28.00 |
| Class | EH - Charnières à montage en façade |
Les multiples choix de conceptions et de styles de montage des charnières EH offrent différents styles, fonctionnalités et niveaux de résistance au vandalisme. Cette famille de charnières comprend plusieurs conceptions de montage et options de matériaux distinctes pour s'adapter à des configurations de boîtier et des exigences fonctionnelles variées.