R6-22-23
Charnières de porte invisibles, A décrochement pour maintient en position ouverte, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Type de charnière | A décrochement pour maintient en position ouverte |
| Class | R6 - Charnières de porte invisibles |
Ces charnières à galets complètent les avantages esthétiques d’un montage invisible avec un éventail de positions de montage, d’orientations de porte et de maintien en position ouverte. Elles maintiennent les portes ouvertes sans support mécanique secondaire, ce qui leur permet de servir également de plateaux horizontaux en position ouverte.