R6-21-11

Charnières de porte invisibles, A mouvement libre 90º, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Type de charnière A mouvement libre 90º
Class

R6 - Charnières de porte invisibles

Ces charnières à galets complètent les avantages esthétiques d’un montage invisible avec un éventail de positions de montage, d’orientations de porte et de maintien en position ouverte. Elles maintiennent les portes ouvertes sans support mécanique secondaire, ce qui leur permet de servir également de plateaux horizontaux en position ouverte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.