R6-20-11
Charnières de porte invisibles, A mouvement libre 180º, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Type de charnière | A mouvement libre 180º |
| Class | R6 - Charnières de porte invisibles |
Ces charnières à galets complètent les avantages esthétiques d’un montage invisible avec un éventail de positions de montage, d’orientations de porte et de maintien en position ouverte. Elles maintiennent les portes ouvertes sans support mécanique secondaire, ce qui leur permet de servir également de plateaux horizontaux en position ouverte.