AV-D32-61WC132-76

Bras double rallongé à articulation vertical, AV-D32, Réglage en hauteur, Bras double, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc

Demandez un devis
Les caractéristiques
Max Display Load 7.00
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Blanc
Option de verrouillage Locking
Mouvement de l'écran Height Adjusting, Double Arm
Type de montage Table Mount
Série AV-D32
Class AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W)

La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé à articulation verticale (série W) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui nécessitent une portée maximale. La série W réglable en hauteur supporte les efforts de pression tactile, les vibrations et les charges élevées, tout en permettant de positionner facilement l’écran d’une seule main.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.