AV-D32-30V121-76

Bras inclinable, AV-D32, Réglage en hauteur, Bras unique, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc

Demandez un devis
Les caractéristiques
Max Display Load 7.00
Matériau Alliage d'aluminium
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Blanc
Option de verrouillage Sans serrure
Mouvement de l'écran Height Adjusting, Single Arm
Type de montage Table Mount
Série AV-D32
Class AV – Bras inclinable, orientable et pivotant à articulation verticale (série C, V et W)
Les bras de support dynamiques (série C), orientables, inclinables et pivotants verticalement (série V) et les bras articulés à double extension verticale (série W) proposent une technologie de positionnement intégrée qui permet un fonctionnement efficient dans les applications nécessitant des solutions robustes et stables qui supportent les efforts de pressions sur un écran tactile, une charge élevée et les vibrations. Ces bras réglables en hauteur disposent d’un positionnement à couple constant ergonomique permettant d’incliner, d’orienter et de faire complètement pivoter un écran et sont dotés d’une longueur étendue leur conférant une portée maximisée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Bras inclinable, AV-D32, Réglage en hauteur, Bras unique, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc