AV-D32-61WC131-76
Bras double rallongé à articulation vertical, AV-D32, Réglage en hauteur, Bras double, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Blanc
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Option de verrouillage | Locking |
| Mouvement de l'écran | Height Adjusting, Double Arm |
| Type de montage | Table Mount |
| Série | AV-D32 |
| Class | AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W) |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé à articulation verticale (série W) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui nécessitent une portée maximale. La série W réglable en hauteur supporte les efforts de pression tactile, les vibrations et les charges élevées, tout en permettant de positionner facilement l’écran d’une seule main.