AV-D40-25A141-76
Support d'écran , Inclinaison et angle horizontal, Alliage d'aluminium, Blanc
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontalde l'écran, orientation du support |
| Type de montage | Wall Mount, Front Fastened |
| Série | AV-D40 |
| Tilt Torque - Forward (Nm) | 1.13 |
| Tilt Torque - Reverse (Nm) | 7.90 |
| Longueur | 250.00 |
| Class | AV - Support d'écran - Triple réglage : inclinaison et angle horizontal de l'écran, orientation du support (série A) |
La technologie de positionnement intégrée du bras inclinable, pivotant et orientable (série A) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui exigent une solution robuste et stable. Le dispositif de positionnement facile à couple constant assure les fonctions d'inclinaison, de pivotement et d'orientation. En outre, le bras ne se dérègle pas s'il est soumis aux efforts de pression sur un écran tactile, à des vibrations ou à une charge élevée.