AV-B30-10K243-50
Latch
| Max Display Load | 14.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Finition | à revêtement organique |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Mouvement de l'écran | Inclinaison et angle horizontal |
| Type de montage | Wall Mount, Front Fastened |
| Série | AV-B30 |
| Class | AV – Bras réglable (série B) |
La série B offre une solution de montage simplifiée pour les applications statiques lorsque l’écran ne doit être déplacé que dans une position statique unique, ou lorsqu’il n'est pas nécessaire de le repositionner fréquemment. Les efforts de manœuvre peuvent être manuellement réglés en utilisant les outils inclus pour serrer ou desserrer les joints.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire